Scarica il documento () sui 20
Comando in DC

Interruttore automatico protezione stringa PKZ-SOL

L’interruttore automatico in CC di stringa PKZ-SOL Moeller series di Eaton offre protezione contro le correnti di cortocircuito. Per assicurare la massima protezione, ciascun dispositivo PKZ-SOL è installato all’interno di una scatola di derivazione specifica per ogni cliente. Un contatto ausiliario fornisce informazioni sullo stato di commutazione, mentre nella documentazione sono contenuti diagrammi che illustrano l’esatta relazione tra la corrente d’intervento del dispositivo di protezione e la corrente di cortocircuito dei moduli FV.

Specifiche cliente:
Impostazioni di intervento regolabili
Disconnessione remota:
Bobina di apertura di minima tensione

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di esercizio 900 VDC
  • Correnti nominali da 12 A, 20 A e 30 A
  • Correnti di cortocircuito ammissibili Isc nella stringa: da 1.6 A a 22 A

Rapidamente in funzione

Gli interruttori automatici di stringa offrono dei notevoli vantaggi rispetto all'utilizzo dei fusibili per il loro immediato funzionamento dopo lo scatto.

Impostazioni flessibili

La possibilità di regolare le impostazioni d’intervento rende possibile l’adattabilità dei dispositivi alla corrente di cortocircuito presente nella stringa. Lo sgancio termico si attuerà immediatamente se la corrente supera i valore regolato di 1,05 a 1,3, mentre o sgancio magnetico scatterà a un valore di 6 volte superiore a quello della corrente.
Caratteristiche
Scarica i link
X
Download Close