Scarica il documento () sui 20
Quadri elettrici in media tensione

Power Xpert FMX

Power Xpert FMX è un quadro elettrico di media tensione a normative IEC di Eaton, a singola sbarra con isolamento solido e ad aria. Il sistema garantisce una commutazione, protezione, misurazione e distribuzione affidabili dell'elettricità fino a 24 kV e 2000 A. Power Xpert FMX è costituito da pannelli modulari compatti in metallo con una larghezza minima di 500 mm. Le versioni da 12 e 24 kV possono essere inserite nello stesso alloggiamento compatto.

Tensione nominale
fino a 24 kV
Corrente nominale
2000 A
Resistenza ai corto circuiti
25 kA-3s

Caratteristiche principali

  • Compatto
  • Design ecosostenibile privo di SF₆
  • Elevata sicurezza operativa 
  • Non richiede manutenzione
  • Controllo da remoto completo
  • Caratteristiche semplici di collegamento e test dei cavi
  • Testato in base alla normativa IEC 62271-200
  • Classificazione arco interno AFL 25 kA - 1s

Un quadro elettrico economico, affidabile e utilizzabile in tutto il mondo

Power Xpert FMX include una gamma completa di pannelli modulari compatti in metallo fino a 2000 A con larghezza minima di 500 mm. Entrambe le versioni da 12 e 24 kV utilizzano lo stesso alloggiamento compatto.

Power Xpert FMX è ideale per applicazioni in stazioni di alimentazione principali e sottostazioni. Il sistema può essere personalizzato in base alle esigenze specifiche del cliente. Le applicazioni tipiche comprendono edifici commerciali e governativi, progetti infrastrutturali e industria (ad es. industria di trasformazione).

La combinazione di Power Xpert FMX con i quadri elettrici a bassa tensione, le canaline, i gruppi di continuità UPS, la gestione dei progetti e le capacità di servizio di Eaton, permette di ottenere una soluzione all'avanguardia completa.

Dai un'occhiata ai nostri case study e scopri in che modo Power Xpert FMX fa funzionare ciò che davvero conta in modo affidabile, sicuro, atossico e compatto.

Dai un'occhiata a Power Xpert FMX

Power Xpert FMX è una piattaforma estensibile che offre diversi pannelli modulari assemblabili in base alle tue esigenze. Non ci sono limiti al numero di pannelli combinabili e puoi scegliere il tuo relè di controllo e di protezione preferito. È possibile accedere ai pannelli compatti dal lato anteriore, per un montaggio a parete che riduce al minimo l'ingombro del quadro elettrico.

Grazie alla combinazione unica di isolamento solido e ad aria, non è necessario utilizzare gas SF6, il che riduce drasticamente i costi di smaltimento al termine del ciclo di vita. Power Xpert FMX utilizza un interruttore automatico che non richiede manutenzione per un massimo di 30.000 operazioni di commutazione. 

I quadri elettrici privi di SF₆ sono nel nostro DNA

Eaton è all'avanguardia nello sviluppo di quadri elettrici di media tensione privi di SF₆ da oltre 60 anni. Con più di 200 invenzioni brevettate, offriamo una gestione dell'energia "verde" che riduce al minimo le operazioni di manutenzione, migliora la sicurezza operativa, aumenta in modo significativo il numero di operazioni di commutazione sicure ed elimina le costose procedure di smaltimento al termine del ciclo di vita.
Caratteristiche

Informazioni tecniche

eaton-power-xpert-fmx-dimensions.JPG

Profondità: 1450 mm

Altezza del pannello extra: 500 mm per sbarre lato trasformatori di tensione, 150 mm per box di ventilazione sbarre, 500 mm per box di raffreddamento lato sbarre su pannelli da 2000 A

spacer

Informazioni generali

Tensione nominale kV 12 17,5 24
Tensione di tenuta ad impulso kV 75 95 125
Tensione di tenuta a frequenza di rete kW-1m 28 38 50
Frequenza nominale Hz 50 50 50
Perdita della continuità di servizio   LSC2B LSC2B LSC2B
Classe di partizione   PM PM PM
Classificazione archi interni (IAC)   AFL AFL AFL
Resistenza archi interni kA-s 25 - 1 25 - 1 25 - 1
Vano interruttore automatico/cavo   controllato tramite interblocco
Vano sbarre   non accessibile
Circuito di messa a terra kA - s 25 - 3 25 - 3 25 - 3
Grado di protezione vani MT (opzionali)   IP4X IP4X IP4X
Grado di protezione vano BT   IP3XD IP3XD IP3XD
Classificazione temperatura   -5 °C in ambienti interni
spacer

Sistema sbarre

Tensione nominale kV 12  17,5 24
Corrente ammissibile di breve durata kA-s 25 - 3 25 - 3 25 - 3
Corrente nominale di picco di corto circuito kA 63 63 63
spacer

Interruttore automatico - modulo di alimentazione in ingresso e pannello sezionatore

Tensione nominale kV 12  17,5 24
Corrente nominale A 1250 - 1600 - 2000 1250 - 1600 - 2000 1250 - 1600 - 2000
Corrente nominale di disinserzione in corto circuito kA 25 25 25
Corrente nominale di inserzione di breve durata kA 63 63 63
Corrente nominale ammissibile di breve durata kA-s 25 - 3 25 - 3 25 - 3
spacer

Interruttore automatico - modulo di alimentazione in uscita

Tensione nominale kV 12  17,5 24
Corrente nominale A 630 - 800 630 - 800 630 - 800
Corrente nominale di disinserzione in corto circuito kA 25 25 25
Corrente nominale di chiusura in corto circuito kA 63 63 63
Corrente nominale ammissibile di breve durata kA-s 25 - 3 25 - 3 25 - 3
Classe   E2, C2 E2, C2 E2, C2
Cicli di esercizio con corrente di contro circuito   100 100 100
Commutazione singolo condensatore A 400 400 400
spacer

Meccanismo

Tensione nominale kV 12  17,5 24
Sequenza operativa nominale A O-0,3 s - CO - 15 s - CO 

Classe

  M2 M2 M2
Tempo di disinserzione ms 50 50 50
Componente DC % 35 35 35
Tempo d'inserzione ms 70 70 70
Numero di operazioni attuatore   30.000 30.000 30.000
Numero di operazioni interruttore   30.000 30.000 30.000
spacer

Meccanismo del commutatore

Tensione nominale kV 12  17,5 24

Classe

  M0 M0 M0
Tempo di disinserzione s < 20 < 20 < 20
Tempo d'inserzione s < 20 < 20 < 20
Numero di operazioni commutatore   1.000 1.000 1.000
spacer

Normative e regolamenti

I quadri elettrici Power Xpert FMX di media tensione sono conformi alle più recenti normative IEC:

  • IEC 62271-1 per quadri elettrici ad alta tensione
  • IEC 62271-100 per interruttori automatici (E2, M2, C2)
  • IEC 62271-102 per commutatori e sezionatori di messa a terra (E2, M0)
  • IEC 62271-200 per quadri elettrici con pannelli in metallo
  • IEC 61869-1 per trasformatori di misura - Parte 1: Requisiti generali
  • IEC 61869-2 per trasformatori di misura - Parte 2: Requisiti aggiuntivi per trasformatori di corrente
  • IEC 61869-3 per trasformatori di misura - Parte 3: Requisiti aggiuntivi per trasformatori di tensione
  • IEC 61850 per reti di comunicazione e sistemi in sottostazioni
  • IEC 61243-5 per lavori sotto tensione - rilevatori di tensione - Parte 5: Sistemi di rilevazione della tensione
  • IEC 60529 per gradi di protezione (IP)
spacer

I quadri elettrici Power Xpert FMX di media tensione sono certificati per le seguenti normative:

  • ENA-TS
  • GOST
spacer

Le fabbriche per la produzione di Power Xpert FMX sono conformi alle seguenti normative:

  • ISO 9001 per il controllo qualità
  • ISO 14001 per la gestione ambientale
  • ISO50001 per la gestione energetica
spacer
Scarica i link
X
Download Close