Scarica il documento () sui 20
Quadri elettrici in media tensione

Ulusoy HMH

I quadri elettrici in media tensione della serie HMH di Ulusoy sono progettati per l’utilizzo in sistemi di distribuzione secondari fino a 36 kV, per sottostazioni compatte di tipo chiosco, in strutture industriali e in spazi al coperto. Tutte le unità funzionali possono essere facilmente installate fianco a fianco. I quadri metal enclosed sono prodotti in fabbrica in conformità alle normative e possono essere commissionati in tempi molto brevi – in modo pratico e sicuro. I quadri elettrici modulari della serie HMH possono essere utilizzati in modo semplice e sicuro in sottostazioni di tipo chiosco grazie alle dimensioni minimizzate e compatte.

Tensione nominale
fino a 36 kV
Corrente nominale
630 - 1.250 A
Classificazione arco interno
AFL

Caratteristiche principali

Massima versatilità
  • Utilizzo semplice e sicuro grazie al sistema di interblocco di base
  • Progettato con una struttura interamente modulare, considerando la funzionalità, l’aspetto e le caratteristiche di sicurezza
  • Possibilità di utilizzo in sottostazioni grazie alle dimensioni minimizzate e compatte

 

User friendly

  • I quadri sinottici e i dispositivi di protezione / pannelli di comando sono studiati in conformità con i progetti secondari e in linea con le necessità del cliente.

 

Funzionamento affidabile e sicuro

  • Prodotto in conformità con tutte le normative IEC pertinenti
  • L'isolamento sicuro e l’estinzione dell’arco durante le manovre sono garantiti in un ambiente isolato a gas SF6

Quadro elettrico modulare - sicuro e semplice da utilizzare

Il sistema di interblocco dei i quadri elettrici modulari della serie HMH è semplice da utilizzare. La porta, il sezionatore sotto carico e il sezionatore di messa a terra sono collegati - garantendo la sicurezza del personale.

Quadro Metal enclosed con solida struttura

I quadri della serie NMH sono progettati come una struttura modulare Gli scomparti del quadro sono prodotti utilizzando una lamiera di metallo zincato a caldo con una densità di spessore della zincatura di 275gr/m² superiore agli standard industriali. Nessuna possibilità di deformazione anche in condizioni di umidità estrema.
Scarica i link
X
Download Close