Scarica il documento () sui 20

Progetta una sala server flessibile costruita per l'efficienza e per ottimizzare l'operatività!

Trasforma la rete elettrica progettando una sala server flessibile che supporti le potenti funzionalità del tuo sistema IT e che sia costruita per l'efficienza e per ottimizzare l'operatività. Aiutiamo i nostri partner a creare un progetto che soddisfi le esigenze in continua evoluzione del settore tecnologico, senza dimenticare la crescita aziendale.
jaws_blue-small.jpg

JAWS consiglia

I prodotti chiave riportati di seguito ti aiuteranno a creare una sala server efficiente:
eaton-9px-it-channel-square-de-de.jpg

UPS 9PX rack/tower

L'UPS 9PX di Eaton offre una protezione dell’alimentazione a risparmio energetico per data center di piccole & medie dimensioni, sale server e infrastrutture IT. Offrendo una protezione in modalità a doppia conversione con un consumo energetico inferiore al 40%, 9PX è l'UPS perfetto per IT manager e Facility manager che si preoccupano dei costi energetici e sono alla ricerca di soluzioni di protezione dell'alimentazione di nuova generazione.

 

ATS/PDU

Protezione del circuito di derivazione e della distribuzione dell'energia affidabile e conveniente per tutte le apparecchiature connesse ai server rack.

I modelli Basic PDU sono dotati della ritenzione della presa di uscita IEC brevettata da Eaton per impedire la disconnessione accidentale delle apparecchiature, e presentano sezioni di uscita codificate con colori per un'identificazione visiva rapida, un formato sottile e una soglia elevata di temperatura di esercizio.
Eaton-Basic-Rack-PDU-Family.jpg
IPM_Infra_rackview.jpg

IPM Managed/Optimize Edition

Intelligent Power Manager (IPM) è disponibile in tre edizioni:

La Understand Edition permette agli operatori di sale server e data center di monitorare e analizzare le metriche relative al flusso di energia, alla capacità fisica e a quella ambientale. Pianifica le modifiche, prevedi le nuove sfide e prendi decisioni intelligenti per ottimizzare l’efficienza e assicurare la continuità della tua attività.

La Manage Edition fornisce gli strumenti necessari per gestire e aggiornare i dispositivi di alimentazione e per definire le procedure di base per assicurare la continuità della tua attività, grazie ad azioni a livello di host nell'ambiente IT fisico o virtuale.

La Optimize Edition fornisce il set più completo di funzionalità per l'implementazione di strategie di gestione dell'alimentazione in ambienti virtuali e ibridi. Oltre al set di funzioni della Manage Edition, IPM Optimize include la possibilità di definire procedure avanzate per la continuità di esercizio con azioni di livello VM, nonché di monitorare UPS di terze parti e di definire politiche per la continuità di esercizio a partire da eventi UPS di terze parti (RFC 1628 MIB). Le licenze di prova sono disponibili su richiesta. Si prega di contattare il proprio rappresentante Eaton locale o il team di assistenza per ricevere una licenza di prova.

Bonus: scopri gli strumenti che abbiamo sviluppato per offrirti la migliore assistenza

Network-Closet-Configurator.jpg

Configuratore per armadi di rete

I Reseller IT, i VAR & i System integrator IT possono usufruire di questo semplice strumento per configurare una soluzione che assicuri la continuità di esercizio per le infrastrutture IT di medie & piccole dimensioni

Accessibile online da qualsiasi luogo, consente di scegliere e combinare facilmente rack, UPS, ePDU & una soluzione software evitando incompatibilità, oltre a stilare un elenco di codici componenti Eaton (BOM)
eaton-ats.jpg

Grafici interattivi sull'autonomia delle batterie

Stai cercando la durata della batteria di un UPS Eaton? Abbiamo creato grafici interattivi sull'autonomia per tantissimi nostri prodotti per aiutarti a vedere la durata residua disponibile della batteria con o senza i pacchi batteria opzionali.