Scarica il documento () sui 20

Evacuazione adattiva

Evacuazioni più sicure e più rapide - Migliorare la sicurezza dei percorsi di evacuazione

La segnaletica adattiva permette ai gestori degli edifici di dirigere le persone fuori dallo stabile nel modo più sicuro possibile anche nel caso in cui la natura della minaccia si modifica. Il pericolo rappresentato da incendi, atti terroristici e calamità naturali si modifica con l'evolversi dell'evento; la segnaletica di evacuazione adattiva di Eaton consente agli occupanti degli edifici di essere reindirizzati verso la via di uscita più sicura disponibile in caso di cambiamenti.

 

Whitepaper alimentazione centralizzata

Questo whitepaper offre linee guida e informazioni sulla corretta selezione e applicazione dell’alimentazione centralizzata per l’illuminazione di emergenza.

La differenza tra illuminazione di emergenza statica, dinamica e adattiva*

Le ricerche sul comportamento della folla e i progressi nella tecnologia di modellazione degli scenari hanno evidenziato l'esigenza di strategie di evacuazione più flessibili per adattarsi a circostanze di diverso tipo.

Grazie alla decennale esperienza nella fornitura di sistemi di sicurezza, Eaton ha sviluppato l’innovativo Adaptive Evacuation System.

*Sulla base del libretto informativo ZVEI sulla segnalazione di sicurezza adattiva - 33013:2017-01

Sistemi statici

I dispositivi di emergenza per la segnalazione delle uscite indicano il percorso di esodo che conduce al di fuori dell’edificio mantenendo sempre la stessa direzione, indipendentemente dalla situazione di pericolo.

Sistemi dinamici

I segnali luminosi per le uscite di emergenza bloccano i percorsi non sicuri durante le evacuazioni, guidando le persone verso l’uscita dall’edificio attraverso percorsi di emergenza sicuri.

Sistemi adattivi

I dispositivi per le uscite di emergenza bloccano i percorsi di esodo non sicuri e li riattivano non appena questi tornano ad essere sicuri. Questo rende possibile una risposta adattiva a rischi che si modificano (ad esempio in caso di incendio o di attacchi).

Guarda il sistema di evacuazione adattiva in azione con la nostra panoramica di un minuto

Guarda il sistema di evacuazione adattiva in azione con la nostra panoramica di un minuto

X
Download Close

Con edifici sempre più sofisticati dal punto di vista energetico e con l’aumentare delle persone che si recano in luoghi sconosciuti, è sempre più importante sapere come si stanno evolvendo le tecnologie per condurre evacuazioni sicure.

John Robb, Commercial Buildings Segment Director, Eaton