Soddisfa la crescente domanda di energia con sistemi di generazione locali flessibili, affidabili e sostenibile
La transizione digitale globale sta avvenendo sempre più rapidamente. I servizi di IA, cloud computing e hyperscale generano una domanda senza precedenti di data center e di sistemi di alimentazione, ma l’inadeguatezza delle infrastrutture di rete, i costi eccessivi e le prblematiche ambientali relative alle emissioni di carbonio ne ostacolano la crescita.
Per affrontare queste sfide, abbiamo stretto una collaborazione con Siemens Energy, per offrire un prodotto innovativo nel settore, in grado di generare energia integrata localmente abbinata alla progettazione modulare di data center.
Questa collaborazione a livello globale consente ai data center di entrare in funzione più rapidamente, garantendo allo stesso tempo sicurezza, sostenibilità e autonomia energetica. A differenza della tipica infrastruttura collegata alla rete, il nostro approccio innovativo riduce significativamente le tempistiche di implementazione fino a due anni.
I proprietari e gli sviluppatori di data center l'opportunità di ampliare la capacità dei data center e renderle disponibili rapidamente in qualsiasi area che possa mettere a disposizione fornitura di acqua, gas e fibra.
Soddisfare le necessità dei data center di nuova generazione
Secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia, si prevede che la domanda globale di energia elettrica per data center sarà più che raddoppiata entro il 2030, per raggiungere circa 945 TWh, pari a più dell’intero consumo energetico del Giappone. Soddisfare una tale necessità rappresenta una sfida costante.
L’iniziativa della nostra collaborazione affronta le principali sfide del settore, promuovendo allo stesso tempo la crescita nell’era dell’IA e del cloud. In particolare, abbiamo creato una soluzione rapida per soddisfare le esigenze di alimentazione localmente. Il data center dispone di un unità di alimentazione dedicata rapida da implementare e compatibile con le necessità del futuro.
Offriamo agli hyperscaler, ai co-locatori e agli investitori un pacchetto unico, che consente loro di ridurre le tempistiche di immissione sul mercato fino a due anni, generando profitti significativi.
Fornire sistemi di alimentazione modulari, scalabili e compatibili con le necessità del futuro
Insieme, Eaton e Siemens Energy offrono un approccio chiavi in mano e implementabile a livello globale che accelera la tua infrastruttura digitale senza compromessi.
Contattaci subito per scoprire le nostre soluzioni in grado di soddisfare le necessità dei data center attuali grazie a soluzioni di alimentazione localizzate, flessibili, affidabili e sostenibili.