Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

Migliora la tua linea di produzione per ottenere prestazioni più elevate

La rapida crescita dei mercati dei beni di consumo nelle economie emergenti e le mutevoli preferenze degli utilizzatori sono alla base della domanda di innovazione a livello di assemblaggio nella linea di produzione. Significa che le macchine devono essere più affidabili, flessibili ed efficienti in termini energetici rispetto al passato.

Anticipare le esigenze dei processi di produzione complessi e in rapida evoluzione

La rapida crescita dei mercati dei beni di consumo nelle economie emergenti e le mutevoli preferenze degli utilizzatori sono alla base della domanda di innovazione a livello di assemblaggio nella linea di produzione. L’ambiente di produzione pone diverse sfide alle tue operazioni nel loro complesso: i requisiti meccanici, termici, chimici, di igiene e di sicurezza possono influire sul processo produttivo e sui prodotti lavorati. Il monitoraggio delle temperature e delle pressioni è fondamentale per l’integrità del prodotto.

Precisione, prestazioni ed efficienza estreme

Il fondamento del processing richiede macchinari che forniscano la massima precisione. La nostra soluzione di automazione integra i sistemi elettrici e idraulici in un’unica architettura perfettamente funzionante e altamente efficiente. SmartWire-DT, il nostro sistema di cablaggio intelligente, connette gli smart device e garantisce la trasparenza sui dati del processo e sul consumo di energia per ottimizzare l’efficienza l’efficienza e l’utilizzo dei processi e dei macchinari. I gruppi di continuità (UPS) riducono al minimo i tempi di inattività nella produzione e la perdita di dati e proteggono i sistemi operativi.
Gli ultimi anni hanno visto un aumento della complessità nelle interfacce di comando delle macchine, determinando un ampliamento dei requisiti di formazione per il personale e vincoli di flessibilità per la gestione delle operazioni. La disponibilità di una maggiore quantità di informazioni grazie alla digitalizzazione nelle fabbriche intelligenti può aumentare ulteriormente la complessità. In un’iniziativa congiunta con Eaton, l’istituto di costruzione macchine dell’Università RWTH di Aquisgrana ha pubblicato un whitepaper che descrive come i concetti di ruolo e le interfacce uomo-macchina possano aiutare a migliorare la produttività del personale e ottimizzare le prestazioni di produzione con ulteriori informazioni disponibili attraverso la raccolta di maggiori quantità di dati.

Industria 4.0 applicata alle macchine per prodotti da forno

L'azienda italiana Turri S.r.l. insieme a Eaton ha sviluppato linee di panificazione intelligente che utilizzano l'IoT e i big data per ricevere e gestire le informazioni in modo preciso e tempestivo. Grazie al pieno supporto di Eaton dalla fase di progettazione fino all'assistenza, il processo di gestione è stato ottimizzato e semplificato.

Semplificazione della lavorazione delle patate

Scopri in che modo la tecnologia di Eaton ha consentito la progettazione e la costruzione di un impianto di selezione delle patate completamente automatizzato, con una riduzione dell’80% dei tempi di cablaggio per un notevole risparmio sui costi e un funzionamento praticamente perfetto.

Ottima affidabilità per la preparazione delle verdure

Per ottenere il prodotto più fresco possibile, le macchine per la preparazione delle verdure devono essere sempre attive e funzionanti. con l'aiuto di Eaton, la società tedesca König Sondermaschinen ha sviluppato un sistema di protezione affidabile per le macchine per la preparazione delle verdure per evitare guasti, risolvere rapidamente le cause di arresto indesiderato, ridurre il cablaggio e velocizzare facilmente la regolazione degli azionamenti della macchina.

Integrare la sicurezza funzionale nelle macchine

Il manuale di Eaton sulla sicurezza offre un accesso semplice alle informazioni circa la tecnologia sulla sicurezza. Il manuale contiene una panoramica dei fattori più importanti relativi a direttive, standard e normative da tenere necessariamente in considerazione durante l’utilizzo di apparecchiature sulla sicurezza sulle macchine.
eaton-grafic-safety-of-machinery

Facile pulizia senza bordi

Il design del comando della macchina non deve solo essere accattivante, ma deve essere facile da pulire, anche ad alte pressioni. Per la serie XV, l'uso con i guanti non è un problema così come l'uso in ambienti industriali difficili. I dispositivi XV-313 sono progettati per installazione posteriore così da risultare a filo con il pannello, in una superficie piatta, senza bordi e facile da pulire.

Robusto e affidabile

Polvere, sporco e spruzzi d'acqua sono inevitabili in ambienti industriali difficili. Questo è il motivo per cui la gamma RMQ Compatta ha un elevato grado di protezione IP69 anteriore e IP64 posteriore, rendendola altamente resistente a particelle, liquidi e detergenti. Sono semplici da installare sulle macchine in ambienti industriali difficili e non richiedono custodie aggiuntive

Prodotti e servizi correlati

Fai clic su un prodotto o servizio per saperne di più Cerca un prodotto per visualizzare tutti i prodotti da noi offerti.
HMI/PLC
HMI/PLC
RMQ-Titan-500px.jpg
Pulsanti RMQ Titan
Eaton RMQ compact solution pilot devices in a flat design with pre-integrated cables
Pulsanti Compatti RMQ
small-e-stop-hmi.jpg
Pulsanti di arresto di emergenza Small RMQ
eaton-safety-contactor
Contattori di sicurezza
eaton-products-with-smartwire-dt
SmartWire-DT
eaton-variable-frequence-drives-family
Drive
Eaton-Moeller-series-motor-protective-dircuit-breaker-with-electronic-overload-protection-available-in-two-sizes
Salvamotori elettronici
Eaton circuit Breakers
Interruttori
  • Assistenza e supporto

    Contatta la nostra assistenza o i nostri partner e accedi alla documentazione, agli strumenti e ai corsi di formazione
    Servizi MOEM