Scarica il documento () sui 20

Whitepaper

Sicurezza avanzata per i circuiti elettrici 

La sicurezza sopra lo standard rende con gli interruttori digitali!

I moderni interruttori automatici offrono un’affidabile protezione dai sovraccarichi e cortocircuiti sulle macchine e nei sistemi. IEC/EN 60947 e UL 489 (per il Nord America) specificano i requisiti degli interruttori automatici. Tuttavia esistono sul mercato interruttori automatici che grazie alle unità di sgancio digitali offrono molte altre funzioni aggiuntive non richieste dagli standard. Per esempio, se un sistema non può essere spento per lavori di manutenzione, la modalità di manutenzione del nuovo interruttore digitale NZM assicura che, in caso di guasto, il personale di manutenzione sia esposto solo alla minore quantità possibile di energia dell'arco elettrico.

Il nostro whitepaper mostra come gli investimenti effettuati negli interruttori automatici digitali possono essere ripagati in diversi modi: Non solo offrono una migliore protezione per il personale dagli incidenti elettrici ma riducono anche i tempi di inattività, semplificando la manutenzione e migliorando l’efficienza dell’intero sistema. Questo rende il whitepaper un interessante lettura per i gestori di impianti che desiderano aumentare la sicurezza e la disponibilità delle loro fabbriche, oltre che per i costruttori di macchine e i system integrators interessati a migliorare la competitività dei loro sistemi.

Eaton-safety-above-standard-cover-picture-wp012011-en