Scarica il documento () sui 20

Controlli Industriali in Motion Tour

Controlli Industriali in Motion Tour  mostra simulazioni di soluzioni di comando reale per la tua applicazione. Scoprirai come le innovazioni per il controllo Eaton aiutano a tagliare i costi, a migliorare l’efficienza, ad ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature e a massimizzare l’operatività in un’esperienza a portata di mano.

Hai la possibilità di:

  • Interagire con 12,2 metri di innovazioni Eaton che ti aiuteranno a comprendere come potrebbero esserti utili per lavorare in maniera più smart, per tagliare i costi, per migliorare l’efficienza energetica e per mantenerti al sicuro.
  • Sperimenta ambienti completamente funzionali e reali per applicazioni HVAC/R, di pompaggio, dell’industria di trasformazione e macchinari.

    Scopri cosa c’è all’interno

    Pompaggio

    Controllo automatico con monitoraggio in tempo reale e diagnostica per ridurre i tempi di inesercizio.

    Comprende:

    • VFD con controllo multi-pompa integrato e logica integrata per un avvio più veloce.
    • Protezione da sovraccarichi e protezione avanzata VFD per identificare le situazioni di perdita di aspirazione, dead-head e girante ostruita.
    • HMI che forniscono avvisi di guasto in tempo reale e idee per la risoluzione problemi tramite email o sms.
    • Sistemi di commutazione con o senza fusibili della serie Bussmann per il funzionamento sicuro e affidabile.

    HVAC/R

    Progettato esclusivamente per applicazioni HVAC/R per minimizzare i costi e migliorare in maniera significativa l’efficienza energetica.

    Comprende:

    • VFD con algoritmo brevettato Eaton Active Energy ControlT in grado di offrire un risparmio energetico fino al 10% superiore rispetto ai drive standard.
    • Imballaggi VFD ridondanti con controllo della velocità e comunicazione per massimizzare l’operatività.
    • Convertitore di frequenza HVAC integrato DH1.
    • Contattore di potenza XT IEC che riduce i tempi di installazione e i costi energetici.
    • I sistemi strut tradizionali e a quattro vie della serie B-Line permettono di risparmiare tempo durante l’installazione e riducono i costi della manodopera.

    Movimentazione del materiale

    Massimizzazione dei tempi di attività grazie al monitoraggio in tempo reale e alle comunicazioni a bordo.

    Comprende:

    • Sistema di cablaggio Smartwire che riduce drasticamente i costi di cablaggio e fornisce la diagnostica del sistema.
    • Pannelli HMI XV303 con Visual Designer in grado di supportare azioni e notifiche avanzate.
    • Sensori robusti, versatili e altamente affidabili.
    • Partenze motore modulari elettroniche che riducono l’ingombro fino ad un massimo dell’80% rispetto alle partenze motore tradizionali.

    Industria di trasformazione

    Prodotti per il controllo motore che conservano l’operatività, migliorano la sicurezza e riducono i costi di integrazione.

    Comprende:

    • Comunicazione di relè di gestione motore avanzati che forniscono intelligenza di sistema e sono facili da configurare.
    • Passacavo della serie B-Line con canalina laterale collaudata I-beam per ottimizzare le prestazioni.
    • Custodie a prova di esplosione coformi ai requisti Classe 1 Div 1.
    • MCC Eaton FlashGard bucket che offre una protezione da archi elettrici per la sicurezza personale.
    • HMI XV102 con comunicazione Galileo tramite Ethernet per il controllo del sistema e la visibilità dei processi.

    Segui il tour

    Dai un’occhiata alle fermate del tour 2017-18 Industrial Controls in Motion