Scarica il documento () sui 20

Qualità e certificati nei processi di filtrazione idraulica

Impegno totale per un funzionamento regolare e una lunga durata

Che si tratti di generatori eolici, riduttori marini, turbine o applicazioni mobili, l’olio idraulico assicura che tutto funzioni senza intoppi. Per garantire non solo le proprietà lubrificanti ma anche la resistenza all’invecchiamento, è necessario rimuovere dall’olio idraulico ogni impurità.

I filtri dell’olio idraulico hanno una grande responsabilità: dalla loro affidabilità dipende il buon funzionamento dell’intero sistema idraulico. Per questo motivo, Eaton non solo utilizza componenti di filtrazione della massima qualità, ma offre anche un servizio completo e un know-how approfondito del settore.

Flessibilità e conoscenza del settore

Un componente può funzionare bene solo se si integra armoniosamente con il sistema complessivo. Per garantire ciò, durante lo sviluppo dei sistemi di filtrazione, Eaton fa affidamento su una vasta base di conoscenze di sistemi idraulici del settore e di tutte le specifiche dell’ambiente operativo. Dato che i filtri per olio idraulico di Eaton sono impiegati in applicazioni altamente specializzate, la produzione dei filtri segue un approccio di costruzione su ordinazione (build-to-order, BTO) e tecnico su ordinazione (engineer-to-order, ETO). Tutti i prodotti sono realizzati su ordinazione in base ai requisiti e alle specifiche del cliente, dai singoli articoli alla produzione in serie.

Certificazioni

Più specifica è l’applicazione, più complessi sono i requisiti di collaudo e i certificati richiesti. Oltre a fornire soluzioni di filtrazione ad alte prestazioni, Eaton provvede anche alle certificazioni necessarie per i diversi mercati, tra cui l’industria pesante, l’energia eolica, le turbine a gas e a vapore, le applicazioni minerarie e marittime. Che si tratti di PED, AD2000, EN13445 e ASME o di normative specifiche del settore come ABS, BV, DNV o NKK per le applicazioni marittime, i clienti possono contare sul fatto che tutti i sistemi e i componenti di Eaton sono conformi agli standard e ai certificati. Su richiesta, i calcoli possono essere basati anche su altre normative. La conformità comprovata alle normative garantisce affidabilità e risparmio di tempo, nonché il funzionamento di tutti i componenti come previsto. Per l’operatore del sistema ciò si traduce in un risparmio non soltanto di tempo, ma anche di costi. La rete globale di fornitori qualificati e certificati garantisce il rispetto di tutti i requisiti applicabili lungo l’intera catena di fornitura, assicurando la massima affidabilità per ogni componente.

Consulenza e assistenza

In Eaton, i clienti ottengono ciò di cui hanno bisogno per un funzionamento rigoroso nel rispettivo settore, anche se non sanno ancora quali sono le soluzioni di prodotto più idonee per i requisiti specifici delle loro applicazioni. In ogni singolo caso, un’ampia consulenza preventiva assicura che anche i nuovi sistemi siano dotati del corretto sistema di filtraggio idraulico fin dall’inizio. Le specifiche di progettazione e ispezione del prodotto, come quelle contenute in un piano di ispezione e test individuale (ITP), vengono elaborate insieme al cliente per garantire che tutti i requisiti siano soddisfatti. In conformità ai requisiti prestazionali ed ai parametri di processo di ogni singola applicazione, i clienti ricevono sempre la soluzione di filtrazione ottimale.

Qualità e affidabilità

I prodotti di filtrazione di Eaton si sono dimostrati affidabili in un’ampia varietà di settori con requisiti elevati di qualità e affidabilità. Ciò include la filtrazione in linea e offline, nonché il monitoraggio preventivo della qualità dell’olio operante in ambienti critici, con una tecnologia di rilevamento all’avanguardia. Per il monitoraggio delle condizioni dei fluidi idraulici e lubrificanti, Eaton offre soluzioni con sistemi mobili e fissi che vengono utilizzate per controllare l’ottimale operatività dell’impianto e gestirne i dati per analisi predittive. In caso di problemi dovuti a contaminazione, è possibile eseguire rapidamente l’analisi dei guasti in modo da ripristinare il sistema idraulico alla sua condizione ottimale nel minor tempo possibile. Per una rapida assistenza ai clienti, Eaton offre analisi di laboratorio qualificate di olii e componenti. Qualità su misura per i settori più esigenti e per gli ambienti più difficili: i sistemi di filtrazione dell’olio idraulico di Eaton garantiscono il funzionamento regolare in ogni applicazione.

In parole semplici: quali sono le organizzazioni e le normative alla base delle abbreviazioni più importanti nel campo della filtrazione dell’olio idraulico?

Abbreviazione

Definizione

PED

Direttiva sulle attrezzature in pressione 2014/68/UE

AD2000

Corpo di norme del gruppo di lavoro tedesco per i recipienti a pressione (Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter) sui requisiti di sicurezza di base che devono essere rispettati in conformità alla direttiva PED

EN13445

Norma europea per i recipienti a pressione

ASME

Società americana degli ingegneri meccanici

ABS

American Bureau of Shipping; società americana che fornisce servizi di classificazione globale per l’industria marittima, offshore e del gas

BV

Bureau Veritas, società francese di ispezione, classificazione e certificazione

DNV

Fusione delle società di classificazione Det Norske Veritas e Germanischer Lloyd. La divisione marittima di DNV redige standard per le navi e le unità offshore.

NKK

Nippon Kaiji Kyokai, società giapponese di classificazione per le applicazioni marittime