Eaton Moeller® series, interruttori stella-triangolo T3, T3, 32 A, da incasso a fissaggio centrale, 4 unità costruttive, Contatti: 8, 60 °, ritentivo, Con posizione 0 (Off), 0-Y-D, Codice design 8410
Nome prodotto |
Eaton Moeller® series interruttore stella-triangolo T3
|
Sigla catalogo |
000721
|
EAN |
4015080007210
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
136 mm
|
Altezza prodotto |
54 mm
|
Larghezza prodotto |
61 mm
|
Peso prodotto |
0.28 kg
|
Certificazione/i |
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL File No.: E36332 CSA-C22.2 No. 94 IEC/EN 60947 UL IEC/EN 60204 IEC/EN 60947-3 VDE 0660 CE CSA CSA Class No.: 3211-05 UL Category Control No.: NLRV |
Note catalogo |
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
|
Codice modello |
T3-4-8410/EZ
|
Materiale custodia |
Plastica
|
Dotato di: |
Maniglia nera e mostrina frontale
posizione 0 (off) |
Iscrizione |
0-Y-D
|
Numero di poli |
3
|
Grado di protezione |
IP65
NEMA 12 NEMA 1 |
Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
NEMA 12 |
Durata meccanica |
500.000 operazioni
|
Modello |
interruttore stella-triangolo
|
Metodo di montaggio |
A montaggio centrale
|
Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
Numero di unità di contatto |
4
|
Massima frequenza di manovra |
1200 operazioni/h
|
Categoria di sovratensione |
III
|
Grado di inquinamento |
3
|
Categoria prodotto |
Interruttori di comando
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
Isolamento sicuro |
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
|
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
|
Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
|
Adatto per |
Circuiti di derivazione, adatto per scollegamento motore, (UL/CSA)
Fissaggio frontale |
Angolo di commutazione |
60 °
|
Tipo |
interruttore stella-triangolo
|
Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
2 x (0,75 - 4) mm², puntalini a norma DIN 46228
1 x (0,75 - 4) mm², puntalini a norma DIN 46228 |
Sezioni di collegamento (rigido/flessibile con puntalino AWG) |
14 - 10
|
Sezioni di collegamento (rigido/a trefoli) |
2 x (1 - 6) mm²
1 x (1 - 6) mm² |
Grandezza vite |
M4
|
Coppia di serraggio |
1,6 Nm, Morsetti a vite
17,7 lb-in, Morsetti a vite |
Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3) |
260 A
|
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3) |
260 A
|
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3) |
240 A
|
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3) |
170 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) |
32 A a AC-3, Stella-triangolo da 400 V
25,5 A a AC-3, Stella-triangolo da 690 V 32 A a AC-3, Stella-triangolo da 500 V 32 A a AC-3, Stella-triangolo da 230 V |
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
23.7 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
23.7 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
23.7 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
14.7 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V |
32 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V |
32 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V |
32 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V |
26.4 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V |
17 A
|
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms |
25 A
|
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-13, interr. di controllo L/R = 50 ms |
20 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21, 240 V |
1 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V |
25 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V |
25 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V |
25 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V |
12 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 240 V |
5 A
|
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
11 kW
|
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz |
11 kW
|
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz |
7.5 kW
|
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
15 kW
|
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz |
15 kW
|
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 220/230 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 380/400 V, 50 Hz |
15 kW
|
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 500 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
32 A
|
Corrente ininterrotta |
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione max.
|
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
1 kA
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
650 A, Contatti, 1 secondo
|
Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
40A, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
Corrente nominale cortocircuito (high-fault) |
10 kA, SCCR (UL/CSA)
40 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
Classe di protezione da corto circuito |
35 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
Carico nominale |
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %)
1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%) 1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%) |
Numero di contatti in serie a DC-21 A, 240 V |
1
|
Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V |
1
|
Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V |
2
|
Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V |
3
|
Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V |
3
|
Numero di contatti in serie a DC-23A, 240 V |
5
|
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
25 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
|
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA) |
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3) |
320 A
|
Tensione per coppia di contatti in serie |
60 V
|
Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase |
1.5 HP
|
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, 1-fase |
3 HP
|
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
3 HP
|
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase |
3 HP
|
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
3 HP
|
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
7.5 HP
|
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
10 HP
|
Affidabilità circuito di comando |
1 guasto ogni 100.000 operazioni, calcolatp statisticamente, a 24 V DC, 10 mA
|
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
Numero di contatti |
8
|
Funzione attuatore |
Ritentivo
con posizione 0 |
Tipo attuatore |
Manopola corta
|
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
1.1 W
|
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
32 A
|
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
|
10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|