Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

003036

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio, acciaio, zincato, D = 3 mm, per custodia CI45

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra di montaggio metallica zincata Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
003036
EAN
4015080030362
Lunghezza/profondità del prodotto
3 mm
Altezza prodotto
483 mm
Larghezza prodotto
358 mm
Peso prodotto
3.421 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
M3-CI45

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
Comprese 4 viti di fissaggio imperdibili
Utilizzato con
CI45...
Involucro base
xEnergy Safety Ci
Sistema di montaggio

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Piastre di montaggio
Tipo
  • Involucro base
  • Sistema di montaggio
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio 3 mm, non perforata, zincata
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio 3 mm, non perforata, zincata
Protezione superficiale
Zincato
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto