La foto è a scopo illustrativo
Download
Eaton Batteria NiCd 3 Cell 3,6 Volt 4 AH BLOCCO sbs
Nome prodotto |
Batteria per illuminazione d’emergenza Eaton
|
Sigla catalogo |
015-000-030
|
EAN |
8714112000842
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
97.2 mm
|
Altezza prodotto |
60.5 mm
|
Larghezza prodotto |
32.9 mm
|
Peso prodotto |
0.38 kg
|
Conformità |
CE marking
|
Codice modello |
BATTERY NICD 3 CELL 3.6V/4AH BLOCK
|
Unità batteria |
True
|
Capacità |
4000 mAh
|
Modello |
nichel-cadmio
|
Numero di celle |
3
|
Tensione nominale |
3.6 V
|