Scarica il documento () sui 20

015-001-002
Codice del modello: BATTERY NICD 2 CELL 2.4V/4AH STICK

Eaton Batteria NiCd 2-DL 4 Ah STICK

General specifications

Nome prodotto
Batteria per illuminazione di emergenza Eaton
Sigla catalogo
015-001-002
EAN
8714112000880
Lunghezza/profondità del prodotto
118 mm
Altezza prodotto
32.3 mm
Larghezza prodotto
32.3 mm
Peso prodotto
0.26 kg
Conformità
CE marking
Codice modello
BATTERY NICD 2 CELL 2.4V/4AH STICK

Caratteristiche prodotto

Unità batteria
True
Capacità
4000 mAh
Modello
Nichel-cadmio
Numero di celle
2
Tensione nominale
2.4 V

Esporta le caratteristiche del prodotto