La foto è a scopo illustrativo
Download
Eaton Batteria NiCd 5 Cell 6,0 Volt 1,5 Ah Blocco SBS
Nome prodotto |
Batteria per illuminazione d’emergenza Eaton
|
Sigla catalogo |
015-003-005
|
EAN |
8714112019141
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
215 mm
|
Altezza prodotto |
23 mm
|
Larghezza prodotto |
20 mm
|
Peso prodotto |
0.23 kg
|
Conformità |
CE marking
|
Codice modello |
BATTERY NICD 5 CELL 6.0V/1.5AH BLOCK
|
Unità batteria |
True
|
Capacità |
1500 mAh
|
Modello |
nichel-cadmio
|
Numero di celle |
5
|
Tensione nominale |
6 V
|