Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

029201
M3-CI43

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio, acciaio, zincato, D = 3 mm, per custodia CI43

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra di montaggio metallica zincata Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
029201
EAN
4015080292012
Lunghezza/profondità del prodotto
3 mm
Altezza prodotto
375 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
1.492 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
M3-CI43

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
Comprese 4 viti di fissaggio imperdibili
Utilizzato con
CI43: 1 x
CI45: 2 x
xEnergy Safety Ci
Involucro base
Sistema di montaggio

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Piastre di montaggio
Tipo
  • Involucro base
  • Sistema di montaggio
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio 3 mm, non perforata, zincata
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio 3 mm, non perforata, zincata
Protezione superficiale
Zincato
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto