Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante CI, AxLxP=165x110x128mm
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante CI
|
| Sigla catalogo |
031434
|
| EAN |
4015080314349
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
128 mm
|
| Altezza prodotto |
165 mm
|
| Larghezza prodotto |
110 mm
|
| Peso prodotto |
0.464 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Note catalogo |
Scatola singola con piastra di montaggio preforata
|
| Codice modello |
CI-C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Trasparente
|
| Materiale custodia |
Termoplastico
|
| Dotato di: |
Pittogramma trasparente
Morsetto PEN |
| Setti sfondabili |
Setto sfondabile per ingresso cavi metrici sulla parte superiore e inferiore
|
| Grado di protezione |
IP55
NEMA Altro |
| Modello |
In custodia
|
| Profondità supporto |
110 mm
|
| Categoria prodotto |
Quadri base
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
|
| Tipo |
|