Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

036180
CI-COM

Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante CI, AxLxP=165x110x128

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
036180
EAN
4015080361800
Lunghezza/profondità del prodotto
128 mm
Altezza prodotto
165 mm
Larghezza prodotto
110 mm
Peso prodotto
0.464 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
CI-COM

Features & functions

Materiale custodia
Termoplastico
Dotato di:
Pittogramma trasparente

Informazioni generali

Grado di protezione
IP55
NEMA Altro
Modello
In custodia

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.