Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

044004
TG23

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Supporto di montaggio, 1x9 unità di spazio

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia interruttore magnetotermico Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
044004
EAN
4015080440048
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
180 mm
Peso prodotto
0.184 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
TG23

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Custodia preparata
Caratteristiche speciali
  • lunghezza sbarra di collegamento 162 mm
  • Per 9 unità di spazio
Utilizzato con
CI23

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Telaio per guide DIN per montaggio a scatto
Modello
Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Tipo
  • Custodia interruttore magnetotermico sistema modulare
  • Una fila
  • Alloggiamenti preparati
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Spessore materiale
3 mm
Forma punzonatrice
Nessuno
Finitura superficie
Zincato
zincato a nastro
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.