Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

046377
TG43

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Supporto di montaggio, 3x9 unità passo

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia interruttore magnetotermico Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
046377
EAN
4015080463771
Lunghezza/profondità del prodotto
407 mm
Altezza prodotto
116 mm
Larghezza prodotto
159 mm
Peso prodotto
0.488 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
TG43

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Custodia preparata
Caratteristiche speciali
  • lunghezza sbarra di collegamento 162 mm
  • per 3 x 9 unità di spazio
Utilizzato con
CI43…
Tre file
Alloggiamenti preparati
xEnergy Safety Ci
Custodia interruttore magnetotermico sistema modulare

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Telaio per guide DIN per montaggio a scatto
Modello
Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Tipo
  • Custodia interruttore magnetotermico sistema modulare
  • Alloggiamenti preparati
  • Tre file
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Spessore materiale
3 mm
Forma punzonatrice
Nessuno
Finitura superficie
Zincato
zincato a nastro
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.