Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

055335
Codice del modello: P1-25/V/SVB

Eaton Moeller® series P1 Interruttore generale, P1, 25 A, a comando rinviato, 3 poli, Funzione di arresto di emergenza, con maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla, lucchettabile in posizione 0

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - P1 Interruttore generale
Sigla catalogo
055335
EAN
4015080553359
Lunghezza/profondità del prodotto
131 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
65 mm
Peso prodotto
0.217 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 94
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLRV
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
CE
CSA Class No.: 3211-05
UL File No.: E36332
CSA
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
UL
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
P1-25/V/SVB

Actuator

Colore attuatore
Rosso
Tipo attuatore
Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78

Contacts

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.1 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
25 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Electrical rating

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3)
190 A
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
150 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
170 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
150 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
17.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
12.6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
19.6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
15.2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
12.1 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
8.8 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V
12 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V
25 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
5.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
13 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
11 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
11 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
7.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
7.5 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
25 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Features & Functions

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Esecuzione come dispositivo di arresto di emergenza
Esecuzione come interruttore generale
Dotato di:
Maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla
Funzioni
Lucchettabile
Funzione di arresto d'emergenza
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Numero di poli
A 3 poli

General information

Accessori
Contatto ausiliario o conduttore di neutro installato dall'utente.
Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
300.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio posteriore
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Massima frequenza di manovra
1200 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore generale
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
Adatto per
Circuiti di derivazione, adatto per scollegamento motore, (UL/CSA)

Motor rating

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
1 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, 1-fase
2 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
3 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
3 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
5 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
10 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
15 HP

Short-circuit rating

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
50 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
640 A, Contatti, 1 secondo
0,64 kA
Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
110A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault)
50 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito
25 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Switching capacity

Carico nominale
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %)
1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%)
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%)
Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V
1
Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V
2
Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V
2
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
240 A
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, IU, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P600 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
20 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
Tensione per coppia di contatti in serie
60 V

Terminal capacities

Grandezza vite
M4
Capacità morsetti
1 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
1 x (1,5 - 6) mm², con conduttore unico o a trefoli
2 x (1,5 - 6) mm², con conduttore unico o a trefoli
2 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
14 - 8 AWG, con conduttore rigido o flessibile con puntalino
Coppia di serraggio
1,6 Nm, Morsetti a vite
14,1 lb-in, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto