Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

057679
Codice del modello: MCSN4

Eaton Moeller® series pressostato MSC, 3p, 7bar

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series pressostato MSC
Sigla catalogo
057679
EAN
4015080576792
Lunghezza/profondità del prodotto
96 mm
Altezza prodotto
111 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
0.467 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-4-1
Note catalogo
  • Nota sull'uso: Questo prodotto è conforme alle Direttive Bassa Tensione 2014/35/CE e Compatibilità elettromagnetica 2014/30/CE e soddisfa i requisiti della norma EN 60947-4-1. Questo prodotto non soddisfa i requisiti standard del settore ferroviario. Pertanto,, l'utente deve esaminarlo separatamente per l'applicazione specifica adeguata.
  • Se necessario: flangia del tubo di mandata R ¼”
Codice modello
MCSN4

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Verticale e ruotato a 90° in tutte le direzioni
Resistenza agli urti
10 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
Resistenza alle vibrazioni
36 Hz, 1 mm di ampiezza, (IEC/EN 60068-2-6)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Condizioni ambientali
Conforme a 2014/35/CE, 2014/30/CE e EN 60947-4-1. Pertanto,, l'utente deve esaminarlo separatamente per l'applicazione specifica adeguata.

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Dati elettrici

Frequenza nominale - max
50 Hz
Tensione nominale di isolamento (Ui)
400 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
15 A a AC-3, 230 V
16 A a DC-3, 24 V
12,5 A a DC-3, 110 V
11,5 A a AC-3, 400 V
2 A a DC-3, 250 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11.5 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
400 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min
0 V
Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
250 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min
0 V

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Caratteristiche
Differenziale a commutazione variabile
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Pressione di burst
90 bar
Connessione
Filettatura interna gas cilindrico (BSPP)
Tipo connessione
Morsetto piatto con rondella di serraggio
Tipo di coordinamento
1
Grado di protezione
IP65
NEMA Altro
Durata elettrica
500.000 operazioni
Massima frequenza di manovra
1500 operazioni/h
Pressione di esercizio - max
7000 hPa
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Pressostati
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Adatto come
controller a 2 punti
Protezione
Pressione di prova
32 bar

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Protezione da cortocircuito
PKZM0-20, Senza fusibili
Classe di protezione da corto circuito
Max. 20 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M4, morsetto a vite
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm², puntalini a norma DIN 46228
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto