Eaton Moeller® series RMQ16 Selettore a chiave, 2 posizioni, verde, stabile Q25S1R-GN
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series RMQ16 Key-operated actuator
|
| Sigla catalogo |
062108
|
| EAN |
4015080621089
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
25 mm
|
| Larghezza prodotto |
25 mm
|
| Peso prodotto |
0.023 kg
|
| Certificazione/i |
CSA File No.: 46552
CSA CSA Class No.: 3211-03 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 UL UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CE IEC/EN 60947 |
| Codice modello |
Q25S1R-GN
|
| Tipo |
Selettore a chiave
|
| Accessori |
1 chiave inclusa con l'apparecchiatura in dotazione.
|
| Colore attuatore |
Verde
|
| Funzione attuatore |
Chiave estraibile in posizione 1
Ritentivo Chiave estraibile in posizione 0 funzione di commutazione con bloccaggio a scatto |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Massima frequenza di manovra |
1800 operazioni/h
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Tipo attuatore |
Chiave
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
25 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Diametro di apertura |
16 mm
|
| Altezza di apertura |
0 mm
|
| Coppia di esercizio |
0.4 Nm
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
24 V
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Angolo di commutazione |
45 °
|
| Larghezza apertura |
0 mm
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
800 V AC
|
| Colore ghiera frontale |
Nero
|
| Resistenza agli urti |
40 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27 |
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Capacità morsetti |
0,5 - 1,0 mm²
|
| Progettazione |
Sblocco a chiave
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Dimensioni del morsetto |
2,8 x 0,8 mm a norma DIN 46247 e IEC 60760, Connettori rapidi (fast-on)
2,8 x 0,8 mm a norma DIN 46244, Connettore piatto |
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Affidabilità circuito di comando |
1 guasto ogni 5.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 5 V DC/1 mA)
1 guasto ogni 10.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 24 V DC/5 mA) |
| Grado di protezione |
NEMA 1
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Colore indicatore |
Altro
|
| Tipo di lente |
squadra
|
| Durata meccanica |
3.000.000 operazioni
|
| Numero di posizioni dell’interruttore |
2
|
| Dimensione |
Dimensioni frontali: 25 × 25 mm
|
| Categoria prodotto |
RMQ16
|