Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

072317
Codice del modello: Q18S3R-A3

Eaton Moeller® series RMQ16 Selettore a chiave, 3 posizioni, nero, stabile Q18S3R-A3

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series RMQ16 Key-operated actuator
Sigla catalogo
072317
EAN
4015080723172
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
0.02 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 46552
UL 508
CE
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
UL
Codice modello
Q18S3R-A3

Caratteristiche prodotto

Tipo
Selettore a chiave
Accessori
1 chiave inclusa con l'apparecchiatura in dotazione.
Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
Chiave estraibile in posizione 2
Funzione di commutazione con ritenuta
Ritentivo
Chiave estraibile in posizione 0
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dotato di:
Anello frontale
Massima frequenza di manovra
1800 operazioni/h
Grado di inquinamento
3
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo attuatore
Chiave
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Diametro di apertura
16 mm
Altezza di apertura
0 mm
Coppia di esercizio
0.4 Nm
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
24 V
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Angolo di commutazione
45 °
Larghezza apertura
0 mm
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
800 V AC
Colore ghiera frontale
Nero
Resistenza agli urti
40 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Materiale ghiera frontale
Plastica
Capacità morsetti
0,5 - 1,0 mm²
Progettazione
Funzionamento a chiave
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Dimensioni del morsetto
2,8 x 0,8 mm a norma DIN 46244, Connettore piatto
2,8 x 0,8 mm a norma DIN 46247 e IEC 60760, Connettori rapidi (fast-on)
Categoria di sovratensione
III
Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 5.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 5 V DC/1 mA)
1 guasto ogni 10.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 24 V DC/5 mA)
Grado di protezione
NEMA 1
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Colore indicatore
Altri
Tipo di lente
squadra
Durata meccanica
3.000.000 operazioni
Numero di posizioni dell’interruttore
3
Dimensione
Dimensioni anteriori: 18 x 18 mm
Categoria prodotto
RMQ16

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.