Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

072328
Q18LWK3R1-WS

Eaton Moeller® series, selettore luminoso RMQ16, ritentivo/ad impulso, 45°, 18 × 18 mm, 3 posizioni, con maniglia, bianco, con linguetta anti-rotazione VS, senza elementi luminosi, con base, W2x4,6d, max. 30 V Q18LWK3R1-WS

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series RMQ16 Illuminated selector switch actuator
Sigla catalogo
072328
EAN
4015080723288
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
0.014 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 46552
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
Note catalogo
La lampada a incandescenza o il LED devono essere ordinati separatamente
Codice modello
Q18LWK3R1-WS

Caratteristiche prodotto

Tipo
Selettore luminoso
Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
Stabile/instabile
Ritorno a molla
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dotato di:
con linguetta anti-rotazione VS
Massima frequenza di manovra
1800 operazioni/h
Grado di inquinamento
3
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo attuatore
Leva
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Diametro di apertura
16 mm
Altezza di apertura
0 mm
Coppia di esercizio
0.2 Nm
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
24 V
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Angolo di commutazione
45 °
Larghezza apertura
0 mm
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
800 V AC
Colore ghiera frontale
Nero
Resistenza agli urti
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
40 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Materiale ghiera frontale
Plastica
Capacità morsetti
0,5 - 1,0 mm²
Progettazione
Con maniglia
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Dimensioni del morsetto
2,8 x 0,8 mm a norma DIN 46244, Connettore piatto
2,8 x 0,8 mm a norma DIN 46247 e IEC 60760, Connettori rapidi (fast-on)
Categoria di sovratensione
III
Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 5.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 5 V DC/1 mA)
1 guasto ogni 10.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 24 V DC/5 mA)
Grado di protezione
NEMA 1
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Colore indicatore
Bianco
Tipo di lente
squadra
Durata meccanica
3.000.000 operazioni
Numero di posizioni dell’interruttore
3
Dimensione
Dimensioni anteriori: 18 x 18 mm
Categoria prodotto
RMQ16
Adatto per
Illuminazione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.