Scatola in materiale isolante Eaton Moeller® series, + manopola rotativa, rosso/giallo, montaggio a incasso
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio - Scatola in materiale isolante
|
| Sigla catalogo |
081867
|
| EAN |
4015080818670
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
125 mm
|
| Altezza prodotto |
129 mm
|
| Larghezza prodotto |
85 mm
|
| Peso prodotto |
0.128 kg
|
| Certificazione/i |
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628 UL 508 CSA-C22.2 No. 14 IEC 60947-4-1 CE marking UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 UL Listed CSA certified |
| Codice modello |
+E-PKZ0-GR
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Grado di protezione |
IP55
NEMA Altro |
| Modello |
Da incorporare
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
|