Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

088103
+CI-PKZ0-G

Scatola in materiale isolante Eaton Moeller® series, + manopola rotativa, nero/grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio - Scatola in materiale isolante
Sigla catalogo
088103
EAN
4015080881032
Lunghezza/profondità del prodotto
125 mm
Altezza prodotto
160 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
0.38 kg
Conformità
CE
Codice modello
+CI-PKZ0-G

Features & functions

Materiale custodia
Plastica

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65
NEMA Altro
Modello
In custodia

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.