Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

088110
Codice del modello: Q25DR-BL

Eaton Moeller® series RMQ16 Pulsante, azzurro, stabile Q25DR-BL

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series RMQ16 Pushbutton
Sigla catalogo
088110
EAN
4015080881100
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
0.008 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 46552
UL 508
VDE 0660
CE
CSA
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
UL
Codice modello
Q25DR-BL

Caratteristiche prodotto

Tipo
Attuatore a pulsante
Colore attuatore
Blu
Funzione attuatore
Ritentivo
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Dotato di:
Ghiera frontale
Massima frequenza di manovra
1800 operazioni/h
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Collegamento con SmartWire-DT
No
Forza di attivazione
4 N
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di postazioni di comando
1
Diametro di apertura
16 mm
Altezza di apertura
0 mm
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Colore ghiera frontale
Nero
Resistenza agli urti
40 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Materiale ghiera frontale
Plastica
Capacità morsetti
0,5 - 1,0 mm²
Progettazione
piatto
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Dimensioni del morsetto
2,8 x 0,8 mm a norma DIN 46247 e IEC 60760, Connettori rapidi (fast-on)
2,8 x 0,8 mm a norma DIN 46244, Connettore piatto
Grado di protezione
IP65
NEMA 1
Grado di protezione (lato anteriore)
NEMA 1
IP65
Iscrizione
Senza scritte
Tipo elemento frontale
Piatto
Tipo di lente
squadra
Durata meccanica
3.000.000 operazioni
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Larghezza apertura
0 mm
Categoria prodotto
RMQ16
Dimensione
Dimensioni anteriori: 25 x 25 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.