Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

088594
Codice del modello: SW

Eaton Moeller® series interruttore a galleggiante SW

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series interruttore a galleggiante SW
Sigla catalogo
088594
EAN
4015080885948
Lunghezza/profondità del prodotto
120 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
0.6 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-4-1
Codice modello
SW

Features & Functions

Caratteristiche
differenziale di commutazione impostabile

General information

Connessione
filettatura esterna (metrica)
Grado di protezione
IP65
Altro
Metodo di montaggio
Verticale e ruotato a 90° in tutte le direzioni
montaggio orizzontale
sospeso sopra al pozzetto
Montaggio verticale
Adatto per
Condensa
Acqua di raffreddamento
Acque reflue domestiche
Acqua potabile
Acqua piovana

Esporta le caratteristiche del prodotto