Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

093200
IM4-CI48

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio; plastica; per custodia CI48

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra di montaggio in plastica Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
093200
EAN
4015080932000
Lunghezza/profondità del prodotto
3 mm
Altezza prodotto
750 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
1.71 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IM4-CI48

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
I dispositivi vengono fissati con dadi a risvolto
Utilizzato con
CI48...

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Piastre di montaggio
Tipo
  • Involucro base
  • CI Custodia in materiale isolante
  • Sistema di montaggio

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Materiale isolante rinforzato con fibra di vetro, spessore 4 mm
Materiale
Materiale isolante rinforzato con fibra di vetro, spessore 4 mm
Plastica
Protezione superficiale
Non trattato
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto