Eaton Moeller® series SDAINL Combinazione di contattori stella-triangolo, 380 V 400 V: 5,5 kW, 24 V DC, Comando in corrente continua
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series star-delta contactor combination
|
| Sigla catalogo |
100416
|
| EAN |
4015081003938
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
117 mm
|
| Altezza prodotto |
82 mm
|
| Larghezza prodotto |
158 mm
|
| Peso prodotto |
1.19 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Note catalogo |
Contatti secondo EN 50012
|
| Codice modello |
SDAINLM12(24VDC)
|
| Utilizzato con |
ETR4-51
|
| Tipo di collegamento elettrico per differenziale ausiliario e di comando |
Collegamento a vite
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria d'uso |
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
2.8 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.93 W
|
| Applicazione |
Partenza motore stella-triangolo per combinazioni di contattori
|
| Categoria prodotto |
Combinazioni di contattori
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento a vite
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Grado di protezione |
IP20
NEMA Altro |
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
3
|
| Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale |
0
|
| Numero di contatti principali (contatto NA) |
9
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Tempo di commutazione |
20 s, max.
|
| Immunità |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Funzioni |
contattore a stella-triangolo
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
12 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
12 A
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
7 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
7.8 W
|
| Adatto per |
Anche per motori con grado di efficienza IE3
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Tensione di comando |
24 V CC
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Tipo di tensione di esercizio |
AC
|
| Tensione di esercizio ad AC, 50 Hz - min |
24 V
|
| Tensione di esercizio ad AC, 50 Hz - max |
690 V
|
| Tensione di esercizio ad AC, 60 Hz - min |
24 V
|
| Tensione di esercizio ad AC, 60 Hz - max |
690 V
|