Componenti per la distribuzione Eaton, Tappo a vite, D02 E18, massimo 63A
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
100651
|
| EAN |
4015081005529
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25.5 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
25.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.018 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-D02/SK
|
| Utilizzato con |
D02-SO…
Tappo coprivite Sistema Compact sistema 60-mm Accessori materiale per fusibili |
| Carcassa |
E18, D02
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Tensione nominale in AC |
400 VAC
|
| Funzioni |
Accessori
|
| Materiale |
Plastica
|
| Cartuccia fusibile |
D02
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
63 A
|
| Tipo |
|