Scarica il documento () sui 20

100MJ30-7

Fusibile standard britannico a bassa tensione Eaton Bussmann series, 100 A, AC 415 V, V88/J, 31 x 110 mm, gU, centri di fissaggio 82 mm, tipo 7

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
100MJ30-7
EAN
5027590427852
UPC
051712531481
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
31 mm
Larghezza prodotto
31 mm
Peso prodotto
155.4 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS
IEC 60269
EAC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
80 kA
Classe
Altro

Product specifications

Tipo di fusibile
MJ30
Dotato di:
Terminali a coltello
Struttura
BS88/J

Esporta le caratteristiche del prodotto