Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

100NHG0B
NH FUSE 100A 500V GG/GL SIZE 0

Fusibile Eaton Bussmann series NH in bassa tensione, linguette per impugnatura sotto tensione, 500 V, 16A, 120 kAIC, indicatore combinato dello stato del fusibile, fusibile, terminali a coltello, classe C gL/gG, corpo quadrato con terminali a coltello, corpo in ceramica

Specifiche generali

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
100NHG0B
EAN
5027590428224
UPC
051712232852
Lunghezza/profondità del prodotto
125 mm
Altezza prodotto
58 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
299.3333333 g
Conformità
Conforme a RoHS
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Codice modello
NH FUSE 100A 500V GG/GL SIZE 0

Accessori

Adatto per
Guida fusibile verticale EBF
Sezionatori fusibilati verticali EBV

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Potere di apertura
120 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Frequenza nominale - max
62 Hz
Frequenza nominale - min
45 Hz
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Dimensione fusibile
NH0
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.