Scarica il documento () sui 20

101428
Codice del modello: Z-RC/230

Componenti per la distribuzione Eaton. Componente di soppressione delle interferenze Combinazione RC 12-250 V AC

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
101428
EAN
4015081013487
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
37 mm
Larghezza prodotto
73 mm
Peso prodotto
0.05 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-RC/230

Caratteristiche prodotto

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
0 W
Tipo di tensione
CA
Funzioni
Altro
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
1.2 W
Dispositivi supplementari richiesti
Altro
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Larghezza di montaggio
2 TE
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Numero di poli dell’unità contatti principale - max
0
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
250 V
Installazione dispositivo
universale

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.