Scarica il documento () sui 20
Presto ritirato dalla produzione

101625
Codice del modello: Z-MG/WAS150

Componenti per la distribuzione Eaton. Trasformatore di misura, 150/5A 1 K., 3VA

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
101625
EAN
4015081015177
Lunghezza/profondità del prodotto
52 mm
Altezza prodotto
56 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
0.13 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-MG/WAS150

Caratteristiche prodotto

Larghezza dell’apertura - min
0 mm
Altezza dell’apertura - min
0 mm
Corrente nominale
150 A
Numero di ingressi (primario)
1
Diametro di apertura
0 mm
Altezza dell’apertura - max
23.6 mm
Corrente di uscita secondaria
5 A
Potenza apparente dell’avvolgimento supplementare
0 VA
Larghezza dell’apertura - max
30.7 mm
Classe di precisione (rapporto)
1
Modello
trasformatore di corrente
Metodo di montaggio
Montaggio a scatto
Fattore di limitazione sovracorrente
FS 5
Collegamento secondario
Collegamento a innesto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.