Scarica il documento () sui 20

104902
Codice del modello: Z-EB/50/UL

Componenti per la distribuzione Eaton. Morsetto aggiuntivo

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
104902
EAN
4015081047123
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
17.7 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-EB/50/UL

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Busbar
Z-SV
Tipo
  • Busbar
  • Z-SV
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Morsetti aggiuntivi
Larghezza morsetto
0 mm
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
Spessore busbar - max
0 mm
Spessore busbar - min
0 mm
Larghezza sbarra collettrice - max
0 mm
Larghezza sbarra collettrice - min
0 mm
Sez. del condutt. - max
16 mm²
Corrente nominale di esercizio (le)- max
100 A
Funzioni
Sbarra di collegamento
Adatto per
Altro
Corrente nominale di esercizio
100 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.