Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

105855
Codice del modello: CI-K1H-T0-4

Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, HxLxP=120x80x95mm, per T0-4 CI-K1H-T0-4

General specifications

Nome prodotto
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
105855
EAN
4015081056323
Lunghezza/profondità del prodotto
95 mm
Altezza prodotto
137 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
0.198 kg
Conformità
CE
Note catalogo
1 unità di contatto = 2 contatti
Codice modello
CI-K1H-T0-4

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
10 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Dissipazione di calore irradiato con montaggio separato
10 W (a una temperatura ambiente di 20 °C)
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Materiale custodia
Plastica
Dotato di:
morsetto supplementare
Setti sfondabili metrici

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65
NEMA 12
Modello
In custodia
Tipo
Armadio isolato

Esporta le caratteristiche del prodotto