Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106170
CMD(24VDC)

Eaton Moeller® series relè di monitoraggio CMD, 24 V DC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series CMD Monitoring relay
Sigla catalogo
106170
EAN
4015081059409
Lunghezza/profondità del prodotto
103 mm
Altezza prodotto
83 mm
Larghezza prodotto
23 mm
Peso prodotto
0.13 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-5-1
CSA
CSA Class No.: 3211-04, 3211-84 (Certified to US Standards)
CE
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 012528
UL
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-10
Codice modello
CMD(24VDC)

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2.29 W

Electrical rating

Tensione nominale di isolamento (Ui)
100 V
Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
24 V
Resistenza protezione da corto circuito senza saldatura
2 A gG/gL, 500 V, Max. Fusibile, Contatti

General information

Grado di protezione
IP20
Dotato di:
Indicazione LED
Durata meccanica
9.000 operazioni
3.000.000 operazioni (comando in corrente continua)
Metodo di montaggio
Guida DIN
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
800 V AC
Resistenza agli urti
4 g, Contatti N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
4 g, Contatti N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Tipo di tensione
DC

Magnet system

Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,85 - 1,1 V DC x Uc
0,85 - 1,1 V AC x Uc
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V

Power consumption

Potenza assorbita (inserzione), DC
4 W
Potenza assorbita (tenuta), DC
4 W

Terminal capacities

Grandezza vite
M3.5, Vite terminale
Dimensione cacciavite
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
6 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0,5 - 2,5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0,5 - 2,5) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
Tipo singolo 20 - 14, tipo doppio 20 - 16
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.