Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106876
Codice del modello: LS-S11-ZB

Eaton Moeller® series finecorsa di sicurezza LS, 1N/O+1N/C, materiale isolante, + attuatore ZB, collegamento a vite LS-S11-ZB

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series LS Safety position switch
Sigla catalogo
106876
EAN
4015081066391
Lunghezza/profondità del prodotto
95 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.08 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60947-5
UL 508
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
UL
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
CE
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947
CSA
Codice modello
LS-S11-ZB

Features & Functions

Tipo di collegamento elettrico
inserimento cavo metrico
Materiale custodia
Materiale isolante
Plastica
Caratteristiche
apertura forzata
Materiale
Involucro in materiale isolante
Tipo funzione interruttore
Contatti standard

General information

Tipo connessione
Morsetto a vite
Grado di protezione
IP66
NEMA Altro
Durata
1.500.000 operazioni meccaniche
Massima frequenza di manovra
1800 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Finecorsa di sicurezza
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Precisione di riproducibilità
0,15 mm (contatti/capacità di commutazione)
Adatto per
Funzioni di sicurezza
Tipo
  • Finecorsa
  • Finecorsa di sicurezza

Ambient conditions, mechanical

Posizione di montaggio
Verticale
Secondo necessità
Orizzontale
Resistenza agli urti
25 g, Contatto standard, meccanico, Semionda da 20 ms

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Grandezza vite
PH1, Vite terminale
Coppia di serraggio
0,4 Nm, Morsetti a bullone

Electrical rating

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Tensione nominale di isolamento (Ui)
400 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V
10 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 125 V
0.8 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
3 A
Classe di protezione da corto circuito
potenza 6 A gG/gL, Fusibile, Contatti
Frequenza di alimentazione
potenza 400 Hz, Contatti

Actuator

Forza di azionamento a inizio / fine operazione
10 N/5 N (inserimento/estrazione)
Tipo attuatore
Altro

Contacts

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Safety

Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.17 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto