Eaton Moeller® series finecorsa di sicurezza LS, 1N/O+1N/C, materiale isolante, + attuatore ZB, collegamento a vite LS-S11S-ZB
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series LS Safety position switch
|
| Sigla catalogo |
106877
|
| EAN |
4015081066407
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
95 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.08 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
CSA Std. C22.2 No. 14
UL 508 EN 60947-5 IEC 60947-5 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 UL CSA CE CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 |
| Codice modello |
LS-S11S-ZB
|
| Tipo di collegamento elettrico |
inserimento cavo metrico
|
| Materiale custodia |
Plastica
Materiale isolante |
| Caratteristiche |
Contatto a scatto
apertura forzata |
| Materiale |
Involucro in materiale isolante
|
| Tipo funzione interruttore |
organo di comando a scatto rapido
|
| Tipo connessione |
Morsetto a vite
|
| Grado di protezione |
IP66
NEMA Altro |
| Durata |
1.500.000 operazioni meccaniche
|
| Massima frequenza di manovra |
1800 operazioni/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Finecorsa di sicurezza
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Precisione di riproducibilità |
0,15 mm (contatti/capacità di commutazione)
|
| Adatto per |
Funzioni di sicurezza
|
| Tipo |
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
Orizzontale Verticale |
| Resistenza agli urti |
25 g, Contatto standard, meccanico, Semionda da 20 ms
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm² |
| Capacità morsetti (pieno) |
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm² |
| Grandezza vite |
PH1, Vite terminale
|
| Coppia di serraggio |
0,4 Nm, Morsetti a bullone
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
1 kA
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
400 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V |
10 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V |
0.6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 125 V |
0.8 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
3 A
|
| Classe di protezione da corto circuito |
potenza 6 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Frequenza di alimentazione |
potenza 400 Hz, Contatti
|
| Forza di azionamento a inizio / fine operazione |
10 N/5 N (inserimento/estrazione)
|
| Tipo attuatore |
Altro
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuna
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.17 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
6 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
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
Non pertinente, dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Il prodotto soddisfa i requisiti normativi
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
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).
|