Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Modulo di protezione
| Nome prodotto |
striscia di chiusura Eaton xEffect SASY 60i
|
| Sigla catalogo |
107963
|
| EAN |
4015081075997
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
308 mm
|
| Altezza prodotto |
59 mm
|
| Larghezza prodotto |
219 mm
|
| Peso prodotto |
0.033 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
AM-195/54
|
| Tipo |
|
| Colore |
Grigio
|
| Protezione superficiale |
Laccato
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
3
|
| Materiale |
Plastica
|
| Funzioni |
Copertura spazi vuoti per le aperture sulla piastra frontale
Coperchio di ricambio |
| Numero RAL |
7035
|
| Caratteristiche speciali |
modulo di copertura per aperture
|
| Utilizzato con |
sistema 60-mm
Copertura di sistema |