Scarica il documento () sui 20

108904
Codice del modello: NTS-450/MO/PL

Componenti per la distribuzione Eaton. Piastra di montaggio

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
108904
EAN
4015081085224
Lunghezza/profondità del prodotto
490 mm
Altezza prodotto
1.5 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
NTS-450/MO/PL

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Perforato
Materiale
Acciaio
Protezione superficiale
zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto