Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

10NHG0B
NH FUSE 10A 500V GG/GL SIZE 0

Eaton Bussmann series Fusibile NH per bassa tensione, 500V, 10A, 120 kAIC, Indicatore combinato, Fusibile, Classe C gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
10NHG0B
EAN
5027590428927
UPC
051712232401
Lunghezza/profondità del prodotto
125 mm
Altezza prodotto
58 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
299.3333333 g
Conformità
Conforme a RoHS
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Codice modello
NH FUSE 10A 500V GG/GL SIZE 0

Accessori

Adatto per
Guida fusibile verticale EBF
Sezionatori fusibilati verticali EBV

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Potere di apertura
120 kA
Classe
Classe gG/gL
Frequenza nominale - max
62 Hz
Frequenza nominale - min
45 Hz
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Dimensione fusibile
NH0
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.