Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

110934
Codice del modello: M22-D-G-K10-BVP

Eaton Moeller® series M22 Pulsante, RMQ-Titan, annegato, ad impulso, 1 NO, verde, Confezione a blister da appendere

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - pulsante
Sigla catalogo
110934
EAN
4015081104635
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.025 kg
Conformità
CE
Certificazione/i
DNV
GL
LR
Codice modello
M22-D-G-K10-BVP

Attuatore

Colore attuatore
Verde
Funzione attuatore
Ritorno a molla
Colore ghiera frontale
Titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Dotato di:
Anello frontale
Tipo di lente
Rotondo
Numero di postazioni di comando
1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.11 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione (lato anteriore)
NEMA 4x
IP67
Diametro di apertura
22 mm
Categoria prodotto
RMQ-Titan

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.