Eaton Moeller® series M22 Pulsante, RMQ-Titan, piatto, ad impulso, 1 NO, verde, con dicitura, Blister pack da appendere
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - pulsante
|
| Sigla catalogo |
110937
|
| EAN |
4015081104666
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
50 mm
|
| Peso prodotto |
0.027 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Certificazione/i |
DNV
|
| Codice modello |
M22-D-G-X1-K10-BVP
|
| Colore attuatore |
Verde
|
| Funzione attuatore |
Ritorno a molla
|
| Colore ghiera frontale |
titanio
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Caratteristiche |
etichettato
|
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Tipo di lente |
rotondo
|
| Numero di postazioni di comando |
1
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.11 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
6 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP67
NEMA 4x |
| Diametro di apertura |
22 mm
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|