Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111708
CS-86/300

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Scatola a parete con piastra di montaggio, AxLxP= 800x600x300mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - custodia con porta singola
Sigla catalogo
111708
EAN
4015081112678
Lunghezza/profondità del prodotto
300 mm
Altezza prodotto
800 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
34.6 kg
Conformità
UL CSA09 (may be provided with metal sub-panel, no back mounted components are allowed between sub-panel and the back sheet metal enclosure)
RoHS conform
UL 508A; CSA-C22.2 No.14; IEC/EN 62208; CE marking
Certificazione/i
IEC/EN 62208
In accordance with Directive 2015/863/EU of the European Parliament and Council
UL (Category Control Number NITW)
UL CSA08 (request filed)
UL (File No. E336299)
Note catalogo
Tenuta di poliuretano espanso in tutto. Categoria di resistenza agli impatti IK10 secondo EN 62262. Piastra di montaggio in lamiera d'acciaio. Piastra di fondo con guarnizione espansa Porta singola, fermaporta sulla destra, angolo di apertura porta: 120°. Perni delle cerniere con cambio rapido
Codice modello
CS-86/300

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Fissaggio del polo
Costruzione parete
Dotato di:
Piastra di montaggio
Sono inclusi perni filettati M6 saldati per collegamenti di conduttore di terra di protezione nella porta:
Coperchio
Porta
Funzioni
Quadro da pavimento
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • Piastra inferiore chiusa, guarnizione espansa serrata, svitabile dall’utente per flange F3A-… o per il montaggio
  • Perni delle cerniere con tecnologia a cambio rapido.
  • Sistema di chiusura standard con fissaggio dell’anta
  • Verniciatura alle polveri RAL 7035 all'interno e all'esterno
  • Tenuta di poliuretano espanso in tutto.
  • Categoria di resistenza agli impatti IK10 secondo EN 62262.
  • Piastra di montaggio in lamiera d'acciaio
  • Piastra di fondo con guarnizione espansa
  • Porta singola, fermaporta sulla destra, angolo di apertura porta: 120°
  • Serratura, Serratura da 3mm a doppia mandata
  • Sono inclusi perni filettati M6 saldati per collegamenti di conduttore di terra di protezione nella porta
  • Piastre di lato senza aperture
  • Piastre superiori senza aperture
Adatto per
Montaggio metrico
Utilizzato con
Panelli di controllo industriali

Gamma

Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
  • Alloggiamento a montaggio a parete CS
  • Alloggiamento a montaggio a parete con piastra di montaggio

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP66
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Non pertinente per custodia vuota secondo EN 62208.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-25 °C - 40 °C

Technical data - mechanical

Idoneità climatica
Caldo umido, cost., a IEC 60068-2-78; caldo umido, cicl., a IEC 60068-2-30
Angolo sportello/coperchio
angolo di apertura della porta di 120°
Profilo coperchio/sportello
2 profili porta
Tipo di coperchio/sportello
Cerniere per porta a destra, possono essere convertite dall'utente
Chiuso
Chiusura standard 3 mm chiava a doppio ingegno (bloccoporta)
Tipo design
Squadrata con saldatura continua, inclusi perni filettati M6 per i collegamenti del conduttore di terra all'interno della custodia.
Dimensioni piastra flangiata
172 mm x 432 mm
Sito di installazione
Installazione interna
Tipo di installazione
Modello da parete da terra
Capacità di carico (sportello)
25 kg
Capacità di carico (piastra di montaggio)
300 kg
Portata 500 kg, se le squadrette di fissaggio sono applicate a tutti e quattro gli spigoli della custodia (in verticale e orizzontale) e i pesi all'interno della custodia sono distribuiti in modo simmetrico.
Materiale
Acciaio
Lamiera d'acciaio
Qualità del materiale
Altro
Spessore materiale (corpo)
1.5 mm
Spessore materiale (piastra inferiore)
2 mm
Spessore materiale (sportello)
1.5 mm
Metodo di montaggio
Dimensioni di foratura da 9 mm per il montaggio a parete (Piastra posteriore)
Fissaggio a muro
Montaggio intermedio
Altezza piastra di montaggio
770 mm
Materiale piastra di montaggio
Lamiera d’acciaio, zincata a caldo
Larghezza piastra di montaggio
550 mm
Numero di fori per connettore
0
Numero di coperchi/sportelli
1
Numero di flange F3A
2
Numero di cerniere
3
Numero di blocchi
2
Carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208 - max
250 N
Carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208 - max
3250 N
Carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208 - max
3000 N
Finitura superficie
Struttura leggera
Verniciatura alle polveri
Lucentezza
Rivestimento con polveri strutturate su base di poliestere
Trattamento della superficie
Rivestimento con polveri strutturate su base di poliestere
Spessore della piastra di montaggio
3 mm
Peso dei componenti montati - max
325 kg
Grado di protezione
IP66
12 (NEMA)
IP23 (con piastre di ventilazione)
IEC: IP66, in ambienti interni; UL/CSA Tipi 1, 12, solo per ambienti interni.
IK10
IK10 (resistenza agli impatti)

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
70 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
135 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
82 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
76 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
134 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
145 W
Dissipazione del calore su parte sup. della custodia singola con fiss. a parete
82 W
Dissipazione calore su parte superiore custodia centr. con fissaggio a parete
70 W
Dissipazione del calore su parte sup. della custodia di avv. con fiss. a parete
76 W
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890
82 W

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.