Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Scatola a parete con piastra di montaggio, AxLxP= 400x300x150mm
| Nome prodotto |
Eaton xEffect CS - custodia con porta singola
|
| Sigla catalogo |
111681
|
| EAN |
4015081112401
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
400 mm
|
| Larghezza prodotto |
300 mm
|
| Peso prodotto |
6.95 kg
|
| Conformità |
UL 508A; CSA-C22.2 No.14; IEC/EN 62208; CE marking
RoHS conform UL CSA09 (may be provided with metal sub-panel, no back mounted components are allowed between sub-panel and the back sheet metal enclosure) |
| Certificazione/i |
In accordance with Directive 2015/863/EU of the European Parliament and Council
UL CSA08 (request filed) UL (File No. E336299) UL (Category Control Number NITW) IEC/EN 62208 |
| Note catalogo |
Tenuta di poliuretano espanso in tutto. Categoria di resistenza agli impatti IK10 secondo EN 62262. Piastra di montaggio in lamiera d'acciaio. Piastra di fondo con guarnizione espansa Porta singola, fermaporta sulla destra, angolo di apertura porta: 120°. Perni delle cerniere con cambio rapido
|
| Codice modello |
CS-43/150
|
| Tipo |
Alloggiamento a montaggio a parete CS Alloggiamento a montaggio a parete con piastra di montaggio
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio |
| Tipo design |
Squadrata con saldatura continua, inclusi due bulloni filettati M6 per i collegamenti del conduttore di terra all'interno della custodia.
|
| Finitura superficie |
Lucida
Verniciatura alle polveri Rivestimento con polveri strutturate su base di poliestere Struttura leggera |
| Trattamento della superficie |
Rivestimento con polveri strutturate su base di poliestere
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio a muro
Dimensioni di foratura da 9 mm per il montaggio a parete (Piastra posteriore) Montaggio intermedio |
| Altezza piastra di montaggio |
370 mm
|
| Materiale piastra di montaggio |
Lamiera d’acciaio, zincata a caldo
|
| Larghezza piastra di montaggio |
250 mm
|
| Materiale |
Lamiera d'acciaio
Acciaio |
| Spessore materiale (corpo) |
1.2 mm
|
| Spessore materiale (piastra inferiore) |
2 mm
|
| Spessore materiale (sportello) |
1 mm
|
| Qualità del materiale |
Altro
|
| Grado di protezione |
12 (NEMA)
IEC: IP66, in ambienti interni; UL/CSA Tipi 1, 12, solo per ambienti interni. IP66 IP23 (con piastre di ventilazione) IK10 IK10 (resistenza agli impatti) |
| Numero di fori per connettore |
0
|
| Numero di coperchi/sportelli |
1
|
| Numero di cerniere |
2
|
| Numero di blocchi |
1
|
| Capacità di carico (sportello) |
25 kg
|
| Capacità di carico (piastra di montaggio) |
Portata 500 kg, se le staffe sono applicate a tutti e quattro gli spigoli della custodia (in verticale e orizzontale) e i pesi all'interno della custodia sono distribuiti in modo simmetrico.
150 kg |
| Carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208 - max |
250 N
|
| Carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208 - max |
1750 N
|
| Carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208 - max |
1500 N
|
| Peso dei componenti montati - max |
175 kg
|
| Angolo sportello/coperchio |
angolo di apertura della porta di 120°
|
| Profilo coperchio/sportello |
2 profili porta
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Cerniere per porta a destra, possono essere convertite dall'utente
Cerniere per porta a destra Può essere convertito dall'utente Chiusura standard 3 mm chiava a doppio ingegno (bloccoporta) |
| Dimensioni piastra flangiata |
112 mm x 232 mm
|
| Sito di installazione |
Installazione interna
|
| Tipo di installazione |
Modello da parete da terra
|
| Spessore della piastra di montaggio |
2 mm
|
| Idoneità climatica |
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78; Damp heat, cyclical, to IEC 60068-2-30
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
18 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
39 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
21 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
19 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
44 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
41 W
|
| Dissipazione del calore su parte sup. della custodia singola con fiss. a parete |
21 W
|
| Dissipazione calore su parte superiore custodia centr. con fissaggio a parete |
18 W
|
| Dissipazione del calore su parte sup. della custodia di avv. con fiss. a parete |
19 W
|
| Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890 |
21 W
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-25 °C - 40 °C
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK10
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP66
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Non pertinente per custodia vuota secondo EN 62208.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Non pertinente per custodia in metallo.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Caratteristiche |
Costruzione parete
fissaggio al palo |
| Dotato di: |
Sono inclusi perni filettati M6 saldati per collegamenti di conduttore di terra di protezione nella porta:
Piastra di montaggio Coperchi di chiusura Porta |
| Funzioni |
Quadro da pavimento
|
| Numero RAL |
7035
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Montaggio metrico
|
| Utilizzato con |
Panelli di controllo industriali
|