Eaton Moeller series xPole - PDIM RCCB. Interruttore differenziale puro, 40 A, 4 p, 0 mA, Caratteristica AC
Nome prodotto |
Eaton Moeller series xPole - PDIM RCCB
|
Sigla catalogo |
111760
|
EAN |
4015081113101
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
76 mm
|
Altezza prodotto |
80 mm
|
Larghezza prodotto |
70 mm
|
Peso prodotto |
0.334 kg
|
Conformità |
RoHS conform
|
Certificazione/i |
DIN/EN 62020
|
Codice modello |
PDIM-40/4
|
Utilizzato con |
Indicatore corrente di dispersione
PDIM |
Valore nominale intensità di corrente |
40 A
|
Caratteristiche |
Protezione selettiva
Indicatore corrente di dispersione Dispositivi supplementari possibili |
10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.13 Funzione meccanica |
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
|
10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
Dotato di: |
Dispositivo di interblocco
|
Carcassa |
45 mm
|
Classificazione frequenza |
60 Hz
|
Grado di inquinamento |
2
|
Metodo di montaggio |
Fissaggio rapido con 2 posizioni permanenti su guida DIN omega IEC/EN 60715
Guida DIN |
Idoneità climatica |
25-55 °C/umidità relativa pari al 90-95% conforme a IEC 60068-2
|
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
2 W
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4kV
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
10 kA
|
Sovraccarico consentito fusibile di backup - max |
40 A gG/gL
|
Larghezza integrata (numero di unità) |
70 mm (4 SU)
|
Spessore materiale busbar |
0,8 mm - 2 mm
|
Potere d’interruzione |
63 A (max. fusibile di riserva ammissibile)
|
Protezione morsetti |
Protezione dai contatti di dita e mani, DGUV VS3, EN 50274
|
Morsetti (superiore e inferiore) |
Morsetti per doppio uso
|
Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Profondità interna |
60 mm
|
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max |
16 mm²
|
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min |
1.5 mm²
|
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max |
35 mm²
|
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min |
1.5 mm²
|
Valori nominali corrente di guasto |
1000 mA
|
Capacità di dissipazione |
0 W
|
Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - max |
60 °C
|
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - min |
-35 °C
|
Durata meccanica |
20.000 operazioni
|
Grado di protezione |
IP20
IP20, IP40 con custodia idonea |
Numero di poli |
Quattro poli
|
Tipo corrente di dispersione |
AC
|
Durata elettrica |
4000 operazioni
|
Tipo |
|
Caratteristiche speciali |
|
Applicazione |
|
Funzioni |
tipo con ritardo breve
Corrente di guasto regolabile: 0,03 A/0,1 A/0,3 A/0,5 A/1 A |
Tipo di sensibilità |
sensibile alla corrente impulsiva/alternata
|
Corrente di guasto nominale - max |
1 A
|
Corrente di guasto nominale - min |
0.03 A
|
Tensione nominale di isolamento (Ui) |
440 V
|
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
40 A
|
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 V
|
Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
Capacità corrente di spunto |
0.25 kA
|
Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
4
|
Tensione nominale (IEC/EN 60947-2) |
|
Tipo di tensione |
AC
|
Capacità morsetti (filo pieno) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
Tempo d'intervento |
ritardo di 10 ms (Tipo G)
Istantaneo, regolabile Spegnimento selettivo, regolabile lievemente ritardato, regolabile Ritardo di 40 ms, selettivo (tipo S) |
Capacità morsetti (cavo di comando) |
0,25 mm² - 1,5 mm² sui contatti di commutazione
|
Potenza nominale di cortocircuito |
10 kA
|
Risposta (regolabile) |
Non ritardato
|
Risposta dei contatti |
1: 30 - 50 % Iδn; 2: > 50 % IΔn
|
Capacità morsetti (cavo a treccia) |
16 mm² (2x)
|
Numero RAL |
7035
|
Colore |
Grigio
|