Componenti per la distribuzione Eaton, Vite calibrata, DIII E33, 35A
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
112145
|
| EAN |
4015081117031
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
17 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.022 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-DIII/PS-35A
|
| Utilizzato con |
Accessori
Vite calibrata Basi per fusibili |
| Valore nominale intensità di corrente |
35A
|
| Carcassa |
DIII
|
| Colore |
Nero
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Funzioni |
Accessori
|
| Cartuccia fusibile |
DIII, E33
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
35 A
|
| Tipo |
|